Power-Steckverbinder | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250509131628dc132290

Es war nie einfacher, Energie in Ihre Applikation zu bringen

Power-Steckverbinder von Murrelektronik

Es war nie einfacher, Energie in Ihre Applikation zu bringen

Maschinen und Anlagen brauchen viel Power. Weil Installationskonzepte ausgefeilter aufgebaut werden, nimmt die Zahl der Verbraucher zu. Überall kommen Komponenten wie IO-Module, Sensoren, Antriebe, Kameras usw. zum Einsatz. Der Trend von der Pneumatik zur Elektronik sorgt für zusätzlichen Bedarf. Darum braucht es einfache Lösungen, um Energie in Maschinen und Anlagen zu bringen. Am besten gelingt dies mit standardisierten Power-Steckverbindern von Murrelektronik.

Warum sind Power-Steckverbinder von Murrelektronik die richtige Lösung?

  • Die Steckverbinder sind kompakt und leistungsstark

  • Vorkonfektionierte Steckverbinder helfen, Verdrahtungsfehler zu vermeiden

  • Klare Kodierungen vermeiden ein Fehlstecken während der Installation

  • Breites Produktportfolio an Steckverbinder Varianten mit verschiedenen Mantelfarben und Leitungsqualitäten

  • Individuelle Leitungslängen, individuelle Kabelquerschnitte

  • Weltweite Zulassungen für den Einsatz rund um den Globus

  • Dicht nach IP67, robust gegen Schmutz und Dreck

  • Zu 100 % getestet in absolut zuverlässiger Industriequalität

Unsere Power-Steckverbinder sind Teil eines Gesamtsystems – sie arbeiten erstklassig mit unseren Feldbusmodulen, Stromversorgungs- und Automatisierungskomponenten zusammen!

Sebastian Richter, Head of Product Management, Business Unit Connectors

Power Connectors by Murrelektronik - Unsere Lösungen

M12 Power-Steckverbinder - Klein und leistungsstark

Der M12 Power von Murrelektronik ist ein kompakter und leistungsstarker M12-Steckverbinder. Er eignet sich als sicherer und steckbarer Anschluss für Linearantriebe, Schrittmotoren sowie als Powerzuleitung für Feldbusmodule. Er ist die richtige Lösung, wenn hohe Leistungsdichte auf kompaktem Raum benötigt wird.

  • Bis zu 630 V AC/DC; 16 A pro Pin
  • 4-polig/5-polig
  • Genormt: IEC 61076-2-111
  • UL-listed Zulassung (PVVA7)
  • Dicht nach IP67
  • Steckverbinder mit hochbeständiger und halogenfreier PUR Umspritzung
  • Geeignet für den Einsatz in härtesten industriellen Applikationen
  • Integrierte Rüttelsicherung für sichere Verbindungen bei Schock und Vibration

Die PI (PROFIBUS & PROFINET international) hat den M12 Power mit L-Codierung als Power-Anschlusstechnik der Zukunft definiert. Beginnen Sie heute den Umstieg! Jetzt Whitepaper herunterladen und kostenloses Muster sichern…

Laden Sie sich unser Whitepaper zu diesem Thema herunter

MQ15 - Montieren mit Schnellanschlusstechnik

Der MQ15 überzeugt mit einem praktischen Schnellanschlusssystem. Er ist im Handumdrehen montiert. Eine Vierteldrehung genügt, fertig! Das ermöglicht eine Zeitersparnis von 80 Prozent bei der Installation. Der MQ15 eignet sich für Asynchron- und Drehstrommotoren bis 7,5 kW und ist optimal für die Energieverteilung. Nachrüstbare Flanschsteckverbinder machen Asynchron- und Drehstrommotoren fit für die einfachen steckbaren MQ15.

  • 600 V AC/DC
  • 6-polig (3 Leistungskontakte bis 16 A, 2 Hilfskontakte bis 10 A, PE)
  • UL-listed Zulassung (PVVA7)
  • Dicht nach IP67
  • Geeignet für den Einsatz in härtesten industriellen Applikationen
  • Steckverbinder mit hochbeständiger und halogenfreier PUR Umspritzung
  • Geschirmt/ungeschirmt

M23-Steckverbinder - Das komplette Lieferprogramm aus einer Hand

Die Leitungen verbinden Servoregler mit Antrieben. Auf der Motorseite stehen umspritzte M23-Steckverbinder in unterschiedlichsten Kontaktbelegungen zur Wahl. Bei den Leistungssteckverbindern kann nach Vorgabe des Siemens Sinamics Programmes zwischen unterschiedlichen Kabelendbearbeitungen gewählt werden.

  • Kompatibel zu Siemens Sinamics S120
  • 6-/8-/12-/17-/19-polig
  • Dicht nach IP67
  • Geeignet für den Einsatz in härtesten industriellen Applikationen
  • Manipulationssicher durch PUR Vollumspritzung
  • MQ23 Schnellanschluss: kompatibel zu Speedtec
 

Mini 7/8‘‘ - Perfekt für den nordamerikanischen Markt

7/8‘‘-Leitungen sind die perfekte Lösung für Steuerstromkreise. Die Kabel sind zugelassen und besonders im nordamerikanischen Markt gefragt. Sie sind etablierter Industriestandard. Die robusten Leitungen eignen sich zum Anschluss von Sensoren, Aktoren, Messgeräten und vielen anderen Komponenten.

  • 3-/4-/5-polig
  • Dicht nach IP67
  • UL-listed Zulassung
  • Geeignet für den Einsatz in härtesten industriellen Applikationen
  • Steckverbinder mit hochbeständiger und halogenfreier PUR Umspritzung
  • Mit flammwidriger TPE-Leitung nach FT4 oder halogenfreier PUR-Leitung
 

Unser Qualitätsversprechen

Steckverbinder von Murrelektronik sind zu 100 Prozent geprüft

Wir prüfen unsere vorkonfektionierten Steckverbinder auf Herz und Nieren, bevor wir sie zu unseren Kunden senden. Wir führen eine akkurate elektrische Prüfung durch. Das umfasst eine Hochspannungsprüfung, eine Prüfung auf Vertauschung der Adern sowie auf Kurzschluss. Wir testen die Funktion und unterziehen die Steckverbinder einer abschließenden optischen Kontrolle. Dadurch stellen wir sicher, dass ausnahmslos erstklassige Steckverbinder bei unseren Kunden ankommen. Auch die Prozesse vor und während der Produktion haben wir zu 100 Prozent qualitätsbewusst ausgerichtet. Das beginnt bei der Wareneingangskontrolle, für die wir zahlreiche Prüfmerkmale festgelegt haben und endet mit der Fertigungsendkontrolle bevor die Artikel unser Haus verlassen. All das gibt uns und unseren Kunden das gute Gefühl: Steckverbinder von Murrelektronik funktionieren – zu 100 Prozent!

Jetzt Whitepaper herunterladen

Füllen Sie das folgende Formular aus um in unseren Download-Bereich zu gelangen.

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…